Kabelkontakt - UC-1RP1NRA80DU - 1606713

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1606713
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRABA -
GTIN 4046356261388
Vikt per styck (exklusive förpackning) 89,240 g