Kabelkontakt - UC-19P1N1280AD - 1606659

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16+3, kontakt: Hane, Lödanslutning, kabeldiametrar: 13,5 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1606659
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRABA -
GTIN 4046356261029
Vikt per styck (exklusive förpackning) 132,950 g