Kabelkontakt - UC-17S1N1280DU - 1606574

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 17, kontakt: Hona, Lödanslutning, kabeldiametrar: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1606574
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRABA -
GTIN 4046356260404
Vikt per styck (exklusive förpackning) 91,420 g