Kopplingskontakt - UC-17P1N8AFNDU - 1606520

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 17, kontakt: Hane, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1606520
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRABA -
GTIN 4046356879019
Vikt per styck (exklusive förpackning) 107,630 g