Kabelkontakt - UC-17P1N12RNDU - 1606505

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 17, kontakt: Hane, Lödanslutning, kabeldiametrar: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1606505
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRABA -
GTIN 4046356385916
Vikt per styck (exklusive förpackning) 111,720 g