Kopplingskontakt - UC-09P1N1290DU - 1606221

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 8+1, kontakt: Hane, Lödanslutning, kabeldiametrar: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1606221
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRABC -
GTIN 4046356258135
Vikt per styck (exklusive förpackning) 99,890 g