Kopplingskontakt - UC-09P1N1290AC - 1606220

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 8+1, kontakt: Hane, Lödanslutning, kabeldiametrar: 11,5 mm ... 13,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1606220
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRABC -
GTIN 4046356258128
Vikt per styck (exklusive förpackning) 94,000 g