Kabelkontakt - UC-07S1NS280DU - 1606208

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 7, kontakt: Hona, Skruvanslutning, kabeldiametrar: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1606208
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRABA -
GTIN 4046356258074
Vikt per styck (exklusive förpackning) 92,980 g