Kabelkontakt - SF-5ES1N8A80DU - 1605532

Kabelkontakt, rak kort, Skruvlås, M23, poltal: 5+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 7,5 mm ... 14 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av ledningsdiametrar 7,5 mm ... 14 mm
  • Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1605532
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 152 (C_2_2017)
GTIN 4046356182171
Vikt per styck (exklusive förpackning) 122,500 g