Kabelkontakt - SF-5ES1N8A80A3 - 1605529

Kabelkontakt, rak kort, Skruvlås, M23, poltal: 5+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 11 mm ... 14 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
  • Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1605529
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 152 (C_2_2017)
GTIN 4046356253420
Vikt per styck (exklusive förpackning) 121,000 g