Apparatkontakt framsida - SF-5EP1N8AWA00 - 1605520

Bilden visar den 8-poliga (4+3+PE) produktvarianten

Apparatkontakt framsida, rak, för standard- och SPEEDCON-låsning, M23, poltal: 5+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 26 mm x 26 mm, kabeldiametrar: 0 mm ... 0 mm, Kompatibel till matchande kontaktdon med SPEEDCON- eller M23-standardgänga

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1605520
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 154 (C_2_2017)
GTIN 4046356182164
Vikt per styck (exklusive förpackning) 35,300 g