Kopplingskontakt - SF-5EP1N8AF4DU - 1605519

Bilden visar den 8-poliga (4+3+PE) produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, Skruvlås, M23, poltal: 5+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 7,5 mm ... 14 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1605519
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRCBC -
GTIN 4046356253376
Vikt per styck (exklusive förpackning) 92,190 g