Apparatkontakt framsida - SF-5EP1N8AAD00 - 1605512

Bilden visar den 8-poliga (4+3+PE) produktvarianten

Apparatkontakt framsida, vinklad vridbar, för standard- och SPEEDCON-låsning, M23, poltal: 5+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 26 mm x 26 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1605512
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 81 (PC_2011)
GTIN 4046356182157
Vikt per styck (exklusive förpackning) 122,800 g