Kopplingskontakt - SF-5EP1N8A9LDL - 1605510

Bilden visar den 8-poliga (4+3+PE) produktvarianten

Kopplingskontakt, rak lång, för standard- och SPEEDCON-låsning, M23, poltal: 5+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 7,5 mm ... 18 mm, Kompatibel till matchande kontaktdon med SPEEDCON- eller M23-standardgänga

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av ledningsdiametrar 7,5 mm ... 18 mm

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1605510
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 153 (C_2_2017)
GTIN 4046356253246
Vikt per styck (exklusive förpackning) 55,050 g