Vägg-genomföring hane/hona - SF-5EE1N8AS000 - 1605492

Bilden visar den 8-poliga (4+3+PE) produktvarianten

Vägg-genomföring hane/hona, rak, M23, M23, poltal: 5+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, 4xM3, skärmad: ja, kabeldiametrar: 0 mm ... 0 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1605492
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 157 (C_2_2017)
GTIN 4046356253116
Vikt per styck (exklusive förpackning) 45,000 g
Tullnummer 85444290