Givarbox - SACB-6/12-M23 SH SEW - 1424814

Bilden visar en variant med 8 kontakter

Givarbox, användning: Standard Metall, antal kortplatser: 6, poltal: 5, kodning: A - standard, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: Nej, Universal 90°

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Fördelarna

  • Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
  • Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel
  • Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424814
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF3CDB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626386164
Vikt per styck (exklusive förpackning) 356,500 g