Nätverkskabel - VS-FSBPXS-OE-94F/1,5 - 1424810

Konfektionerad Ethernet-kabel, CAT6A, skärmad, 4 par, AWG 26 flexibel (7 trådar), RAL 5021 (vattenblå), M12-inbyggnadskontakt, hona, baksides-/skruvmontering med M16-gänga till fri kabelände, längd 1,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Förkonfektionerad med ledare i olika standardlängder för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar och kabellängder kan levereras
  • Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
  • Kabelkonstruktioner för alla vanliga nätverk och fältbussar
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424810
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABQCED -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626385303
Vikt per styck (exklusive förpackning) 95,600 g
Tullnummer 85444290