Givarkabel - SAC-17P-MS/ 3,0-610 SH SCO SK - 1424797

Bild saknas

Givarkabel, 17-polig, PE-X halogenfri, grå RAL 7001, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, A - standard, på fri kabelände, kabellängd: 3 m, Stift 1 och stift 2 kan försörjas med max. 3 A i en omgivningstemperatur på upp till 50 °C, alla andra kontakter kan försörjas med max. 100 mA

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Spara plats - med mångpoliga kontakter
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424797
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CNA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626383002
Vikt per styck (exklusive förpackning) 343,600 g
Tullnummer 85444290