Nätverkskabel - NBC-R4BQRB/2,0-94B/OE - 1424779

Bild saknas

Nätverkskabel, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Förzinkad gjutgodslegering, anslutningstyp: IDC-snabbanslutning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • 360° Skärm
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424779
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABNAEB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626380209
Vikt per styck (exklusive förpackning) 126,800 g
Tullnummer 85444210