Givarkabel - SAC-4P-M12MS/2,0-600/FS WD P+F - 1424772

som bilden, dock med VA-räfflor

Givarkabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, kabellängd: 2 m, Hygienisk design, med räfflor av rostfritt stål

Pris:

Översikt

Tekniska data

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Enkel rengöring, tack vare speciell hygienisk design
  • Identifiera nedsmutsning snabbt - tack vare ljusa färger

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424772
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CCA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626381596
Vikt per styck (exklusive förpackning) 79,000 g
Tullnummer 85444290