Givarkabel - SAC-4P-10,0-600/M12FS WD P+F - 1424768

som bilden, dock med VA-räfflor

Givarkabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, kabellängd: 10 m, Hygienisk design, med räfflor av rostfritt stål

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Enkel rengöring, tack vare speciell hygienisk design
  • Identifiera nedsmutsning snabbt - tack vare ljusa färger

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424768
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CCA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626381558
Vikt per styck (exklusive förpackning) 266,486 g
Tullnummer 85444290