Nätverkskabel - NBC-MSD/ 4,0-93K/MSD SCO - 1424754

Nätverkskabel, Sercos CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, trafikröd RAL 3020, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, på Hane rak M12 SPEEDCON, kabellängd: 4 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424754
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CJO -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626379135
Vikt per styck (exklusive förpackning) 302,900 g
Tullnummer 85444290