Nätverkskabel - NBC-MSD/ 2,5-93K/MSD SCO - 1424752

Nätverkskabel, Sercos CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, trafikröd RAL 3020, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, på Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellängd: 2,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424752
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CJO -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626379111
Vikt per styck (exklusive förpackning) 202,140 g
Tullnummer 85444290