Nätverkskabel - NBC-MSD/ 1,5-93K/MSD SCO - 1424751

Nätverkskabel, Sercos CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, trafikröd RAL 3020, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, på Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellängd: 1,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424751
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CJO -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626379104
Vikt per styck (exklusive förpackning) 133,000 g
Tullnummer 85444290