Strömkabel - SAC-4P-M12MSS/ 7,9-PUR/FSS PE - 1424739

Bild saknas

Powerkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL7021, rak hane M12-SPEEDCON, S-kodad, till rak hona M12-SPEEDCON, S-kodad, kabellängd: 7,9m, för växelström upp till 12 A/630 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424739
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626381107
Vikt per styck (exklusive förpackning) 891,700 g
Tullnummer 85444290