Strömkabel - SAC-4P-M12MSS/ 5,4-PUR/FSS PE - 1424735

Bild saknas

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, S-kodad, på Hona rak M12, S-kodad, kabellängd: 5,4 m, För växelström upp till 12 A/690 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: AC kontakt för upp till 12 A och 690 V AC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424735
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626381060
Vikt per styck (exklusive förpackning) 636,600 g
Tullnummer 85444290