Givarkabel - SAC-4P-20,0-170/M12FS SH SK - 1424724

Som bilden, dock med svart kapsling

Givarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, fri kabelände, på Hona rak M12, A-kodad, kabellängd: 20 m, Kundvariant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424724
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CJA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626377469
Vikt per styck (exklusive förpackning) 945,800 g
Tullnummer 85444290