Bussystemskontakt - SACC-M12MSB-3PL SH PB - 1424695

Bussystemskontakt, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 3-polig, skärmad, Hane rak M12, B-kodad, Push-in-anslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelns ytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel och verktygsfri anslutning med Push-in Technology
  • Anslut flexibla ledare enkelt med spak
  • Tillförlitlig och snabb anslutning av elektriska ledningar
  • Flexibel signal- och datakabeldragning
  • Enkel och verktygsfri anslutning med Push-in Technology
  • Enkel och snabb installation tack vare push-in anslutningsteknik
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424695
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF2B -
GTIN 4055626376226
Vikt per styck (exklusive förpackning) 37,200 g