Jackbar anslutning - SACC-M12MRD-4PL SH PN - 1424684

Jackbar anslutning, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, skärmad, Hane vinklad M12, D-kodad, Push-in-anslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelns ytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel och verktygsfri anslutning med Push-in Technology
  • Anslut flexibla ledare enkelt med spak
  • Tillförlitlig och snabb anslutning av elektriska ledningar
  • Flexibel signal- och datakabeldragning
  • Flexibla ledningsutgångar för vinklade jackbara anslutningar
  • Enkel och verktygsfri anslutning med Push-in Technology
  • Enkel och snabb installation tack vare push-in anslutningsteknik
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424684
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF2B -
Katalogsida Sida 345 (C_2_2017)
GTIN 4055626376110
Vikt per styck (exklusive förpackning) 39,000 g
Tullnummer 85444290