Jackbar anslutning - SACC-M12MSD-4PL SH PN - 1424682

Jackbar anslutning, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, skärmad, Hane rak M12, D-kodad, Push-in-anslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelns ytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel och verktygsfri anslutning med Push-in Technology
  • Anslut flexibla ledare enkelt med spak
  • Tillförlitlig och snabb anslutning av elektriska ledningar
  • Flexibel signal- och datakabeldragning
  • Enkel och verktygsfri anslutning med Push-in Technology
  • Enkel och snabb installation tack vare push-in anslutningsteknik
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424682
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF2B -
Katalogsida Sida 345 (C_2_2017)
GTIN 4055626376097
Vikt per styck (exklusive förpackning) 37,300 g
Tullnummer 85444290