Bussystemskontakt - SACC-M12MRB-5PL SH IB - 1424675

Bussystemskontakt, INTERBUS (500 kbit/s), 5-polig, skärmad, Hane vinklad M12, B-kodad, Push-in-anslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelns ytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel och verktygsfri anslutning med Push-in Technology
  • Anslut flexibla ledare enkelt med spak
  • Tillförlitlig och snabb anslutning av elektriska ledningar
  • Flexibel signal- och datakabeldragning
  • Flexibla ledningsutgångar för vinklade jackbara anslutningar
  • Enkel och verktygsfri anslutning med Push-in Technology
  • Enkel och snabb installation tack vare push-in anslutningsteknik
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424675
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF2CFB -
Katalogsida Sida 422 (C_2_2017)
GTIN 4055626376028
Vikt per styck (exklusive förpackning) 37,060 g