Jackbar anslutning - SACC-M12MR-4PL SH - 1424667

Jackbar anslutning, 4-polig, skärmad, Hane vinklad M12, A-kodad, Push-in-anslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelns ytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel och verktygsfri anslutning med Push-in Technology
  • Anslut flexibla ledare enkelt med spak
  • Tillförlitlig och snabb anslutning av elektriska ledningar
  • Flexibel signal- och datakabeldragning
  • Flexibla ledningsutgångar för vinklade jackbara anslutningar
  • Enkel och verktygsfri anslutning med Push-in Technology
  • Enkel och snabb installation tack vare push-in anslutningsteknik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424667
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF2CFA -
Katalogsida Sida 18 (C_2_2017)
GTIN 4055626375946
Vikt per styck (exklusive förpackning) 39,600 g