Jackbar anslutning - SACC-M12FR-5PL M - 1424653

E-nummer: 3802257

Jackbar anslutning, 5-polig, Hona vinklad M12, A-kodad, Push-in-anslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelns ytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel och verktygsfri anslutning med Push-in Technology
  • Anslut flexibla ledare enkelt med spak
  • Tillförlitlig och snabb anslutning av elektriska ledningar
  • Flexibel signal- och datakabeldragning
  • Flexibla ledningsutgångar för vinklade jackbara anslutningar
  • Enkel och verktygsfri anslutning med Push-in Technology

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424653
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF2B -
Katalogsida Sida 18 (C_2_2017)
GTIN 4055626375809
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g