Nätverkskabel - NBC-MSD/2,55-93E/R4AC SCO NLM - 1424642

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, vattenblå RAL 5021, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, på Hane rak RJ45, kabellängd: 2,55 m, Kundvariant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424642
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626376585
Tullnummer 85444290