Kåpa - HC-HPR-D07-HHWH-1TTM25-EM-BK - 1424639

Kåpa D7, med sexkantsslitsskruv, material: Förzinkad gjutgodslegering, kabelutgångar: 1, rak, höjd: 60 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, 1x M25, skyddslock: nej, Spårbunden trafik, för högre miljö- och EMC-krav, Serie HPR

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vibration och chock: IEC 61373 / EN 50155, kategori 1, klass 1B

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424639
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF7AAI -
GTIN 4055626375687
Vikt per styck (exklusive förpackning) 90,350 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)