Kåpa - HC-HPR-D07-HLWH-1TTM20-EM-BK - 1424638

Kåpa D7, med sexkantsslitsskruv, material: Förzinkad gjutgodslegering, kabelutgångar: 1, rak, höjd: 54,9 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, 1x M20, Spårbunden trafik, för högre miljö- och EMC-krav, Serie HPR

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vibration och chock: IEC 61373 / EN 50155, kategori 1, klass 1B

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424638
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF7AAI -
GTIN 4055626375670
Vikt per styck (exklusive förpackning) 79,000 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)