Givarkabel - SAC-4P-MS/ 1,2-PUR/MS SCO NLM - 1424627

Givarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, kabellängd: 1,2 m, Kundvariant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424627
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626376509
Tullnummer 85444290