Strömkabel - SAC-5P- 3,0-510/M12FSL FE - 1424618

Strömkabel, 5-polig, PVC, grå RAL 7001, Hona rak M12, L-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 1,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: DC kontakt för upp till 12 A och 63 V DC

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424618
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Katalogsida Sida 299 (C_2_2017)
GTIN 4055626375434
Vikt per styck (exklusive förpackning) 474,750 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)