Strömkabel - SAC-5P-M12MSL/ 1,5-290 FE - 1424593

Strömkabel, 5-polig, PUR halogenfri, grå RAL 7001, Hane rak M12, L-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 1,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: DC kontakt för upp till 12 A och 63 V DC
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424593
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Katalogsida Sida 298 (C_2_2017)
GTIN 4055626375182
Vikt per styck (exklusive förpackning) 212,200 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)