Kabelgenomföringsplattor - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

Kabelgenomföringsplattor, antal ledningar: 10, längd: 154 mm, bredd: 56 mm, höjd: 20 mm, ledarens ytterdiameter: 6x 2 mm ... 8 mm , färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Väggutsnitt på de robusta kontakterna i storlek B24 kan användas.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424584
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 690 (C_2_2017)
GTIN 4055626374871
Vikt per styck (exklusive förpackning) 88,300 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland FI (Finland)