Kabelförskruvning - G-INS-M25-M68N-SNES-S - 1424544

Kabelförskruvning, material förskruvning: Rostfritt stål 1.4305, kabelns ytterdiameter 11 mm ... 17 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M25 x 1,5, färg: silverfärgad, med O-Ring

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424544
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 700 (C_2_2017)
GTIN 4055626374499
Vikt per styck (exklusive förpackning) 51,800 g
Tullnummer 73181630
Ursprungsland TR (Turkiet)