Kabelförskruvning - G-INVEN-M20-M67N-NNES-S - 1424540

Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, kabelns ytterdiameter 6 mm ... 11 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M20 x 1,5, färg: silverfärgad, med tryckutjämningskomponent och flattätning, med O-Ring

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Kabelgenomföring med en integrerad tryckkompensationselement. Förhindrar att kan bilda ett vakuum i huset. Membran: vatten- och smutsavvisande

Fördelarna

  • reducerar bildningen av kondensvatten
  • Montering med integrerad tryck ersättning element

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424540
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 702 (C_2_2017)
GTIN 4055626374451
Vikt per styck (exklusive förpackning) 41,500 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland TR (Turkiet)