Kabelförskruvning - G-INVEN-M12-M67N-PNES-BK - 1424535

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 4 mm ... 7 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M12 x 1,5, färg: svart, med tryckutjämningskomponent och flattätning, med platt packning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Kabelgenomföring med en integrerad tryckkompensationselement. Förhindrar att kan bilda ett vakuum i huset. Membran: vatten- och smutsavvisande

Fördelarna

  • reducerar bildningen av kondensvatten
  • Montering med integrerad tryck ersättning element

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424535
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 702 (C_2_2017)
GTIN 4055626374406
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,350 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland TR (Turkiet)