Kabelförskruvning - G-INS-M63-E68N-NNES-S - 1424531

Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, kabelns ytterdiameter 37 mm ... 53 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M63 x 1,5, färg: silverfärgad, med O-Ring

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424531
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 696 (C_2_2017)
GTIN 4055626374369
Vikt per styck (exklusive förpackning) 489,000 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland TR (Turkiet)