Kabelförskruvning - G-INS-M50-M68N-NNES-S - 1424530

Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, kabelns ytterdiameter 22 mm ... 32 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M50 x 1,5, färg: silverfärgad, med O-Ring

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424530
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 696 (C_2_2017)
GTIN 4055626374352
Vikt per styck (exklusive förpackning) 290,900 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland TR (Turkiet)