Kabelförskruvning - G-INS-M20-M68L-PEPDS-LG - 1424515

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 6 mm ... 13 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M20 x 1,5, färg: ljusgrå RAL 7035

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424515
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod BF7DCX -
Minsta beställningsantal 5 st
GTIN 4055626374208
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,080 g
Tullnummer 39269097