Kabelförskruvning - G-INS-M16-M68L-PEPDS-LG - 1424514

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 4,5 mm ... 10 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M16 x 1,5, färg: ljusgrå RAL 7035

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424514
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod BF7DCX -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4055626374192
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,370 g
Tullnummer 39269097