Kabelförskruvning - G-INS-PG21-M68N-PNES-BK - 1424500

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 13 mm ... 18 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: Pg21, färg: kolsvart RAL 9005

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424500
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 695 (C_2_2017)
GTIN 4055626373300
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,160 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland TR (Turkiet)