Kabelförskruvning - G-INS-PG36-M68N-PNES-LG - 1424492

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 22 mm ... 32 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: Pg36, färg: ljusgrå RAL 7035

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424492
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 695 (C_2_2017)
GTIN 4055626373225
Vikt per styck (exklusive förpackning) 67,360 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland TR (Turkiet)