Kabelförskruvning - G-INS-PG13,5-M68N-PNES-LG - 1424488

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 6 mm ... 12 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: Pg13,5, färg: ljusgrå RAL 7035

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1424488
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 695 (C_2_2017)
GTIN 4055626373188
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,140 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland TR (Turkiet)